CPS 076-K
ID 1591031
- Lock sensing: prepared
- No. of fluid feed-throughs: 5
- Force Fz max.: 12000 N
Technické údaje
| Version | Standard version |
|---|---|
| Lock sensing | prepared |
| Locking force [N] | 12000.0 |
| Spring force (operating piston) [N] | 104.0 |
| Repeat accuracy [mm] | 0.015 |
| Weight [kg] | 2.6 |
| Max. distance when locking [mm] | 2.0 |
| Number of pneumatic feed-throughs | 5x G3/8" |
| Lock/unlock main connection | G1/8" |
| Max. permissible XY axis offset [mm] | ± 1 |
| Max. permissible angular offset XY [°] | ± 0.7 |
| Max. permissible angular offset Z [°] | ± 1 |
| Robot-side connection | ISO 9409-1-125-6-M10 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 60.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 4.5 |
| Max. operating pressure [bar] | 7.0 |
| Nominal operating pressure [bar] | 6.0 |
| Screw connection diagram | 2 x J |
| Opening time [s] | 0.1 |
| Closing time [s] | 0.3 |
| Cylinder volume per double stroke [cm³] | 91.0 |
| Flow rate at 6 bar (per feed-through) | 1.400 l/min (G3/8") |
| Max. dynamic moment Mx [Nm] | 800.0 |
| Max. dynamic moment My [Nm] | 800.0 |
| Max. dynamic moment Mz [Nm] | 1800.0 |
| Max. static moment Mx [Nm] | 2400.0 |
| Max. static moment My [Nm] | 2400.0 |
| Max. static moment Mz [Nm] | 5400.0 |
| Force Fx max. [N] | 23500.0 |
| Force Fy max. [N] | 23500.0 |
| Force Fz max. [N] | 12000.0 |
| Force Fx max. dynamic [N] | 7800.0 |
| Force Fy max. dynamic [N] | 7800.0 |
| Force Fz max. dynamic [N] | 4000.0 |
Max. Belastungen
Load chart
Max. Belastungen
Es handelt sich hierbei um die Summe aller statischen Belastungen, die auf den Werkzeugwechsler wirken dürfen.
Load chart
- Osa X:
- Lever arm
- Osa Y:
- Load capacity
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.
Mindestdruck
Der Mindestdruck ist der minimal benötigte Betriebsdruck, der zum Verriegeln des Systems benötigt wird. Dieser Druck muss während des Betriebs dauerhaft anliegen.
Selbsthaltung
Der automatische Werkzeugwechsler hat eine Selbsthaltung die das Abfallen des Werkzeuges bei Druckabfall verhindert. Ein Trennen von Wechselkopf und Wechseladapter ist durch pneumatisches Betätigen des Kolbens möglich.
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Wirkprinzip
über Kolben betätigte Kugeln mit integrierter Feder (zur Unterstützung der verriegelten Kolbenstellung)
Medienübertragung
je nach Baugröße variabel über Durchführungsmodule
Gehäuse
Das Gehäuse besteht aus einer hochfesten, hartbeschichteten Aluminiumlegierung. Die Funktionsteile sind aus gehärtetem rostfreiem Stahl.
Gewährleistung
24 Monate
Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage