arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SWA-060-000-000 Ilustração semelhante

SWA-060-000-000

ID 302363

Sistema de troca rápida SWS, Tamanho: 060, Adaptador de troca rápida, pneumático

  • Nº de passagens de fluido: 8
  • Máx. carga útil total: 75 kg
Peso de manuseio recomendado [kg] 75.0
Momento Mx máx. [Nm] 591.0
Momento My máx. [Nm] 591.0
Momento Mz máx. [Nm] 326.0
Força de bloqueio [N] 7400.0
Precisão de repetição [mm] 0.015
Peso [kg] 0.7
Máx. distância ao travar [mm] 3.0
Passagem pneumática de rosca de conexão de ar 8x G1/8"
Máx. deslocamento permitido do eixo XY [mm] ± 2
Máx. deslocamento angular permitido [°] ± 1
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Pressão de operação mínima [bar] 4.5
Pressão máxima de operação [bar] 6.9
Diâmetro D [mm] 130.0
Altura Z [mm] 23.1
Diagrama de conexão do parafuso K Seite S/J über Adapterplatte Seite B
*Observe que as alturas do mestre de troca (ZK) e do adaptador de troca (ZA) diferem. A soma representa a altura total de um sistema de troca acoplado.

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princípio de funcionamento
esferas de bloqueio acionadas por pistões para bloqueio

Transmissão de meios
variável através de módulos de passagem de acessórios, dependendo do tamanho da unidade

Carcaça
A carcaça consiste em liga de alumínio de alta resistência e revestimento duro. Os componentes funcionais são feitos de aço temperado.

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta