Pro stávající zákazníky nabízí SCHUNK systémem manuální výměnný CMS jako náhradu za předchozí model v poměru 1:1. Ten doplňuje osvědčené vlastnosti předchozího modelu o nové funkce.
CMS
Sistema de troca manual
Sistema de troca manual fácil de usar com amplo portfólio complementar
Se svou uživatelskou přívětivostí, rozmanitostí modulů a rozsáhlým sortimentem příslušenství je manuální výměnný systém CMS velmi působivý. Může být použit na robotech i ve stacionárních aplikacích, kdekoli jsou výměny nástrojů důležité.
Využijte výhody
- Zvýšená procesní spolehlivost
Pomocí integrovaného zamykání a monitorování přítomnosti nástrojů ve všech velikostech (senzory volitelné)
- Integrované vzduchové průchody
Všechny průchodky médií lze použít radiálně a axiálně pro pneumatiku a vakuum.
Základní varianta k dispozici bez integrované průchodky médií
- Přímá šroubovací montáž elektrických, pneumatických a fluidních modulů
Umožňuje všestranný přenos energie pro ovládání široké škály nástrojů
- Mazání potravinářské kvality
Výrobek standardně obsahuje maziva kompatibilní s potravinami. Požadavky normy EN1672-2:2020 nejsou zcela splněny. Příslušné certifikáty NSF jsou k dispozici na adrese https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp lze vyvolat pomocí údajů o mazivu v návodu k obsluze.
CMS při použití
Manuální výměna nástroje
Aplikační video ukazuje, jak rychle a snadno lze měnit nástroje pomocí výměnného systému CMS. Mechatronické chapadlo EGU a pneumatické chapadlo PGL-plus-P jsou vyměněny. Vysoká rozmanitost modulů pro výměnný systém nabízí širokou škálu možností přenosu médií