SWS
Quick change system
Tento produkt je výběhový typ.
Alternativní produkty:
Pneumatic tool changing system with patented locking system
Popis
优势 - 您将获益
- 全系列包含 14 个尺寸
优化尺寸选择,应用广泛 - 专利保险锁定机构
让快换主装置和快换法兰牢固连接 - 所有功能部件采用硬化钢制成
让快换系统具有高机械弹性 - 提供多种可选信号、气动、流体和通信模块
适合大部分的通用能源传输 - 配套气动通道
搬运模块和刀具安全能源供应 - 可用流体介质传输系统
采用自封式联轴器 - 刀具侧编码
通过连接插头实现 - 所有尺寸均适用的储存架
保证成为满足你应用需求的最佳选择 - ISO 安装方式
便于装配到大部分机器人型号上,无需其他转接板
选件和特殊信息
- No-Touch-Locking™ 无接触锁定机构
无接触式锁定。即使 SWK 和 SWA 不接触,SWS 系统也能保证牢固锁定。 - 专利保险锁定机构
大活塞直径和外部夹持锁定增加了允许的力矩负载。采用低腐蚀性 Rc 58 材料制造钢材部件