arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.

Mandrins à pince ER

Systèmes de porte-outils mécaniques

Le mandrin à pince ER est adapté pour le serrage d’outils à queue cylindrique dans des pinces de serrage conformément à la norme DIN ISO 15488-B. Du fait de la largeur de serrage grande et flexible des mandrins à pinces, il est possible de serrer des queues d’outil ayant des tolérances variées.
L'écrou de serrage est compris dans la livraison.
La version Dual Contact de pinces de serrage ER avec cône et appui plane simultanés comble l'écart lié à l'interface entre la flasque d'outil et la face de fin de la broche de machine dans des machines avec l'interface de l'appui plane.
Všechny filtry
346 výsledků
Mandrins à pince ER

Mandrins à pince ER

Le mandrin à pince ER est adapté pour le serrage d’outils à queue cylindrique dans des pinces de serrage conformément à la norme DIN ISO 15488-B. Du fait de la largeur de serrage grande et flexible des mandrins à pinces, il est possible de serrer des queues d’outil ayant des tolérances variées.
L'écrou de serrage est compris dans la livraison.
La version Dual Contact de pinces de serrage ER avec cône et appui plane simultanés comble l'écart lié à l'interface entre la flasque d'outil et la face de fin de la broche de machine dans des machines avec l'interface de l'appui plane.
Zobrazit výrobní řadu
Mandrin à pince ER Mini

Mandrin à pince ER Mini

Le mandrin à pince ER Mini s est adapté pour le serrage d’outils à queue cylindrique dans des pinces de serrage conformément à la norme DIN ISO 15488-B. Du fait de la grande plage de serrage des mandrins à pinces ER, il est possible de serrer des queues d’outil ayant des tolérances variées. Le mandrin à pince ER Mini possède également un contour d'interférence optimisé et offre une excellente accessibilité des pièces.
L'écrou de serrage est compris dans la livraison.
Zobrazit výrobní řadu
Mandrins à pince ER de précision

Mandrins à pince ER de précision

Le mandrin à pince ER de précision convient pour le serrage d’outils à queue cylindrique dans des pinces de serrage conformément à la norme DIN ISO 15488-B. Du fait de la grande plage de serrage des mandrins à pinces ER, il est possible de serrer des queues d’outil ayant des tolérances variées. En utilisant une pince de serrage de précision, il est possible d’atteindre des précisions de concentricité maximales de 3 microns. L'écrou de serrage est compris dans la livraison.
Zobrazit výrobní řadu