arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
CC Set ER 20 Similar a la imagen

CC Set ER 20

Sada kleštin ER

ID 280222

CC Set ER 20, Sada kleštin ER
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Počet kleštin ER: 12
  • Pro upínací průměr: Ø2 - 13
  • Obvodová házivost: ≤ 0,005 mm
For ER 20
For clamping diameter Ø2 - 13
D1 min. [mm] 2.0
D1 max. [mm] 13.0
Weight [kg] 0.775
Number of ER collets 12.0
ER collet standard DIN ISO 15488-B