arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
CC Set ER 25 图片仅供参考

CC Set ER 25

ER 筒夹套件

ID 280223

CC Set ER 25, ER 筒夹套件
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • ER 筒夹数量: 15
  • 用于夹持直径: Ø2 - 16
  • 回转精度: ≤ 0,005 mm
用于 ER 25
用于夹持直径 Ø2 - 16
D1 min. [mm] 2.0
D1 max. [mm] 16.0
重量 [kg] 1.43
ER 筒夹数量 15.0
ER 筒夹标准 DIN ISO 15488-B