arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
CC Set ER 40 图片仅供参考

CC Set ER 40

Conjunto de pinzas ER

ID 280225

CC Set ER 40, Conjunto de pinzas ER
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Número de pinzas ER: 23
  • Para diámetro de sujeción: Ø4 - 26
  • Concentricidad: ≤ 0,005 mm
Para ER 40
Para diámetro de sujeción Ø4 - 26
D1 min. [mm] 4.0
D1 max. [mm] 26.0
Peso [kg] 6.88
Número de pinzas ER 23.0
Collet ER, norma DIN ISO 15488-B