arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KMR HSK 25

KMR HSK 25

Chladící trubice

ID 9799132

KMR HSK 25, Chladící trubice
  • Pro rozhraní: HSK 25
  • Průměr: 5 mm
  • Závit : M8x1
Voor de interface HSK 25
D1 [mm] 5.0
L1 [mm] 4.5
L2 [mm] 24.0
G M8x1
Gewicht [kg] 0.002
HSK-ontwerp met twee O-ringen - axiaal afgedicht - conform DIN 69895