arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KOM HSK-A 63 Ø22x60 Illustration similar

KOM HSK-A 63 Ø22x60

Combination shell and end mill adapters

ID 263611

交货期可咨询
KOM HSK-A 63 Ø22x60, Toolholders
  • Combination shell and end mill adapters
  • Series: Combination shell and end mill adapters
  • Toolholder interface: HSK-A 63
  • Clamping diameter: 22 mm
  • Thread in clamping diameter: M10
  • Projecting length: 60 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.006 mm measured from taper to D1
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Scope of delivery: Includes tightening bolt, drive ring, and feather key
Técnica Adaptadores combinados de fresas universales
Serie Adaptadores combinados de fresas universales
Interfaz del portaherramientas HSK-A 63
Portaherramientas estándar DIN ISO 12164-1
Diámetro de sujeción D1 22 mm
Perno de apriete con rosca G M10
D2 [mm] 40.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 60 mm / 2.4"
L4 [mm] 34.0
L11 [mm] 31.0
L12 [mm] 19.0
Peso [kg] 1.07
Resistente a la refrigeración
Longitud estándar

Modelo
Para el alojamiento de fresas con ranura transversal o longitudinal

Concentricidad
≤ 0,006 mm medido desde el cono hasta D1

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Material suministrado
Incluye el perno de apriete, el anillo de accionamiento y la chaveta

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta