arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KOM HSK-A 63 Ø32x60 Podobné zobrazení

KOM HSK-A 63 Ø32x60

Kombinovavané frézovací nasazovací trny

ID 263613

KOM HSK-A 63 Ø32x60, Upínače nástrojů
  • Kombinovavané frézovací nasazovací trny
  • Řada: Kombinovavané frézovací nasazovací trny
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 63
  • Uchopovací průměr: 32 mm
  • Závit v upínacím průměru: M16
  • Projekční délka: 60 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,006 mm měřeno od kužele k D1
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Včetně utahovacího šroubu, kroužku pohonu a žlábkového klínu
Technology Combination shell and end mill adapters
Series Combination shell and end mill adapters
Toolholder interface HSK-A 63
Toolholder standard DIN ISO 12164-1
Clamping diameter D1 32 mm
Thread tightening bolt G M16
D2 [mm] 58.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 60 mm / 2.4"
L4 [mm] 34.0
L11 [mm] 38.0
L12 [mm] 24.0
Weight [kg] 1.5
Coolant-proof yes
Standard length yes

Variant
Voor het vasthouden van snijders met lengte- of kruisgleuf

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Levering
Inclusief spanbout, aandrijfring en veersleutel

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar