arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

QF-Source_Vise

全フィルター
738件の結果
KSX

KSX

Sistema de sujeción con potencia ampliada para el maquinado simultáneo/completo "real" de 5 ejes
系列を表示
KSC-F

KSC-F

Las prensas de accionamiento simple KONTEC KSC-F de SCHUNK están perfectamente indicados para equipar sistemas de paletización. Gracias al sistema modular, la interfaz VERO-S y la sujeción rápida de 160°, estos pueden adaptarse a las nuevas tareas de sujeción en un abrir y cerrar de ojos.
系列を表示
KSC-D

KSC-D

Prensa doble con función de tercera mano para una carga sencilla y segura de varias piezas de trabajo en Tombstones de sujeción.
系列を表示
KSE3 IOL

KSE3 IOL

Prensas de sujeción electromecánicas de 2 mordazas con sistema electrónico e interfaz IO-Link integrados. Las prensas de sujeción ofrecen una detección integrada de la posición de las mordazas y pueden funcionar completamente sin sistema hidráulico o neumático.
系列を表示
KSP3

KSP3

Prensas de sujeción de 2 mordazas de accionamiento neumático de la tercera generación en diseño compacto con fuerzas de sujeción elevadas y nuevos puntos técnicos destacables. Las prensas de sujeción están disponibles con mordaza fija, de carrera estándar o de carrera larga.
系列を表示
KSH3

KSH3

Prensas de sujeción de 2 mordazas de accionamiento hidráulico de la 3.ª generación en diseño compacto con fuerzas de sujeción elevadas y nuevos puntos técnicos destacables. Las prensas de sujeción están disponibles con mordaza fija, de carrera estándar o de carrera larga.
系列を表示
KSF3

KSF3

Prensa de sujeción de 2 mordazas accionada por resorte de la 3.ª generación en diseño compacto con fuerza de sujeción elevada y nuevos puntos técnicos destacables. Las prensas de sujeción están disponibles con carrera de sujeción normal, carrera larga o mordaza fija.
系列を表示
KSC3

KSC3

La prensa autocentrante SCHUNK KSC3 es muy versátil gracias a su diseño compacto y a su fuerza de sujeción extremadamente alta. Esta versatilidad se ve reforzada por las nuevas características técnicas.
系列を表示
KSX-E IOL

KSX-E IOL

Prensa de 5 ejes con accionamiento eléctrico y carrera de sujeción programable de forma continua para la supervisión digitalizada del proceso.
系列を表示
KS-H-LH

KS-H-LH

Prensa compacta de carrera larga con accionamiento hidráulico y medición de trayectoria integrada, perfectamente adecuada para la carga directa flexible.
系列を表示
KSP3-SM IOL

KSP3-SM IOL

Grupos motopropulsores compactos de accionamiento neumático con unidad de detección por sensor e interfaz IO-Link
系列を表示
KSM2

KSM2

KONTEC KSM2, mordaza multisujeción, más flexibilidad imposible
系列を表示
KSC mini

KSC mini

Prensa compacta para componentes pequeños con sistema de cambio rápido de mordazas y elevadas fuerzas de sujeción para su clase.
系列を表示
KSP3-IM

KSP3-IM

Prensas de sujeción de 2 mordazas de accionamiento neumático de la tercera generación con control inductivo de la posición de la mordaza para aumentar la seguridad y para las aplicaciones automatizadas.
系列を表示
KSH3-IM

KSH3-IM

Prensas de sujeción de 2 mordazas y accionamiento hidráulico de la 3.ª generación con control inductivo de la posición de la mordaza para aumentar la seguridad y para las aplicaciones automatizadas.
系列を表示
KSC3-K

KSC3-K

Prensa de accionamiento simple compacta con elevadas fuerzas de sujeción con máxima precisión y cuerpo base niquelado
系列を表示
KRF3

KRF3

Prensas de sujeción de 3 mordazas accionadas por resorte con diseño compacto y elevadas fuerzas de sujeción. Está disponible con carrera de sujeción normal y carrera larga.
系列を表示
KSH3-SM IOL

KSH3-SM IOL

Grupos motopropulsores compactos de accionamiento hidráulico con unidad de detección por sensor e interfaz IO-Link
系列を表示
KSG

KSG

Tensor mecánico modular como sistema con sujeción por tracción y amplificación de fuerza mecánica.
系列を表示
KRE3 IOL

KRE3 IOL

Prensas de sujeción electromecánicas de 3 mordazas con sistema electrónico e interfaz IO-Link integrados. Las prensas de sujeción ofrecen una detección integrada de la posición de las mordazas y pueden funcionar completamente sin sistema hidráulico o neumático.
系列を表示
KSP3-BWA

KSP3-BWA

Prensas de sujeción de 2 mordazas de accionamiento neumático de la tercera generación en diseño compacto con sistema de cambio rápido de mordazas para una adaptación extremadamente rápida a nuevas tareas de sujeción. Las prensas de sujeción están disponibles actualmente con de carrera estándar o carrera larga.
系列を表示
KSX-C2

KSX-C2

Prensa de 5 ejes con centro de sujeción ajustable, mayor carrera de fijación básica y función de retracción de mordaza activa para el maquinado completo y preciso de la sexta cara.
系列を表示
KSH3-BWA

KSH3-BWA

Prensas de sujeción de 2 mordazas de accionamiento hidráulico de la 3.ª generación en diseño compacto con sistema de cambio rápido de mordazas para una adaptación extremadamente rápida a nuevas tareas de sujeción. Las prensas de sujeción están disponibles actualmente con de carrera estándar o carrera larga.
系列を表示
KSP3-S

KSP3-S

Centrales compactas de accionamiento neumático con función de compensación para reducir las vibraciones y deformaciones en piezas largas
系列を表示
KSH3-S

KSH3-S

Motores compactos de accionamiento hidráulico con función de compensación para reducir las vibraciones y deformaciones en piezas largas
系列を表示
KSC-5X

KSC-5X

Prensa autocentrante para un mecanizado de 5 ejes flexible
系列を表示
PGS3

PGS3

Prensa de sujeción de 2 mordazas de accionamiento neumático con interfaz VERO-S para el corte automatizado de componentes pequeños. Está disponible con carrera de sujeción normal y carrera larga.
系列を表示
KRH3

KRH3

Prensas de sujeción de 3 mordazas de accionamiento hidráulico, diseño compacto y elevadas fuerzas de sujeción. Está disponible con carrera de sujeción normal y carrera larga.
系列を表示
KRP3

KRP3

Prensas de sujeción de 3 mordazas de accionamiento neumático, diseño compacto y elevadas fuerzas de sujeción. Está disponible con carrera de sujeción normal y carrera larga.
系列を表示
KRH3-BWA

KRH3-BWA

Prensas de sujeción de 3 mordazas de accionamiento hidráulico con un diseño compacto con sistema de cambio rápido de mordazas para una adaptación extremadamente rápida a nuevas tareas de sujeción. Las prensas de sujeción están disponibles con de carrera estándar o carrera larga.
系列を表示
KRP3-BWA

KRP3-BWA

Prensas de sujeción de 3 mordazas de accionamiento neumático con un diseño compacto con sistema de cambio rápido de mordazas para una adaptación extremadamente rápida a nuevas tareas de sujeción. Las prensas de sujeción están disponibles con de carrera estándar o carrera larga.
系列を表示