MHM-IT2
Magnete di sollevamento per il sollevamento orizzontale dei pezzi in lavorazione
Magneti di sollevamento permanente manuali con forza di bloccaggio sollevamento elevata e sicura senza alimentazione esterna.
Popis
Vantaggi – I tuoi benefici
- Basso peso con prestazioni di sollevamento massime
Garantisce un utilizzo ottimale della capacità della gru - Piccole forze di attuazione per lo spostamento della leva
Funzionamento ad una mano possibile - Elevata resistenza al calore
Funzionamento sicuro del dispositivo di sollevamento fino a 80 °C - Sistema completamente a tenuta stagna
Nessuna manutenzione e lunga durata - Nessuna alimentazione di energia esterna necessaria
Serraggio sicuro dei pezzi anche in caso di interruzione di alimentazione
Opzioni ed informazioni speciali
- Elevate forze di ancoraggio magnetico
I magneti di sollevamento permanenti vengono azionati manualmente e grazie al loro design compatto e leggero sono indicati per diversi campi di applicazione, anche in spazi ristretti. Poiché le superfici esterne dell'alloggiamento non sono magnetiche, l'interferenza dei trucioli e della polvere non è un problema.