WZS GZB-S Ø20 Ø5 BJ
Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje
ID 207587
WZS GZB-S Ø20 Ø5 BJ, Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje
- S bajonetovým zámkem
- Uchopovací průměr: 5 mm
- Délka: 59 mm
Technické údaje
| Technologie | Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje |
|---|---|
| Řada | Bajonet WZS GZB-S |
| Rozhraní upínače nástrojů | WZS GZB-S Ø 20 Bajonett |
| Upínací průměr D1 | 5 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 22.0 |
| L2 [mm] | 50.0 |
| L3 [mm] | 3.0 |
| L10 [mm] | 5.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.1 |
Version
With bayonet locking
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request