arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KSH3-S

KSH3-S

Hydraulische klemkrachtblokken met 2 klauwen
Compacte, hydraulische aangedreven krachtbronnen met compensatiefunctie om trillingen en vervormingen op lange werkstukken te verminderen

Výhody – Přínos pro Vás

  • Funkce kompenzace
    Umožňuje axiální kompenzaci čelistí a tím kompenzační upínání dlouhých obrobků.
  • Přesný upínací silový blok s klínovým hákem pro nejpřísnější požadavky kvality
    Umožňuje vynikající výsledky obrábění
  • Čtvercové provedení s ideální vnější konturou
    Ideální pro 6stranné obrábění ve dvou nastaveních s optimální přístupností zboku
  • Vysoká účinnost systému klínových háků
    Provozně spolehlivé upnutí díky vysokým upínacím silám
  • Základní čelisti standardně vybavené perem a drážkou a jemným zoubkováním jako duální rozhraní
    Vysoká flexibilita v oblasti systémových čelistí
  • Optimální podpěra čelistí díky použití velmi dlouhého vedení základnové čelisti
    Umožňuje vysoké upínací síly při dlouhé životnosti
  • Všechny strany funkčních dílů jsou kalené a broušené
    Zajišťuje dlouhou životnost

Možnosti a zvláštní informace

  • Hydraulické svěráky s kompenzační funkcí
    TANDEM KSH3-S od společnosti SCHUNK představuje vysoce výkonné, hydraulicky ovládané silové svěráky s kompenzační funkcí. Svěráky mají "plovoucí" píst, který umožňuje kompenzaci čelistí v rozsahu ±0,5 mm. Díky tomu jsou ideální zejména pro upínání dlouhých obrobků stejně jako pro minimalizaci vibrací a deformací. Všechny svěráky KSH3-S jsou 100% kompatibilní se svěráky KSH3, což znamená, že jsou plně zaměnitelné.