arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
S5A-G5 315 Podobné zobrazení

S5A-G5 315

5osá úchopová čelist

ID 1471201

Systémové čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • 5osá úchopová čelist
  • Se schůdkem pro uchopení a s broušenou upínací plochou
  • Rozhraní čelisti: 1.5 mm x 60°
  • Vhodné pro: 2čelisťové sklíčidlo TANDEM, velikost 315
Technické údaje:
  • Rozměry: 160 x 99 x 110 mm
  • krok uchopení: 5 mm
  • Vlastní hmotnost: 7.1 kg
Upínací rozsahy polohy čelisti 1:
  • Hladký stupeň: 24.5 - 189 mm
  • Stupeň uchopení: 42.5 - 207 mm
  • Upínací rozsahy polohy čelisti 2:
  • Hladký stupeň: 104.5 - 269 mm
  • Stupeň uchopení: 122.5 - 287 mm
Šířka [mm] 160.0
Výška [mm] 110.0
Vhodné pro 315
Vlastní hmotnost [kg] 7.1

Rozsah dodávky
5osá čelist; bez montážních šroubů