arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
PVP 50-22 600 x 430 Abbildung ähnlich

PVP 50-22 600 x 430

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

ID 422491

요청 시 배송 시간
Zubehör Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • 48fach Polplatte
  • Zum Einfräsen von Konturen und Sonderformen.
  • Passend zu: MFRS Magnetspannplatten
Technische Daten:
  • Abmessungen: 600 x 430 x 22 mm
  • Polgewinde: M8
  • Für Polgröße: 50 x 50 mm
  • Gewicht: 35 kg
Length [mm] 600.0
Width [mm] 430.0
Height [mm] 22.0
Weight [kg] 35.0

Scope of delivery
Pole extension plate