arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PVP-L30-22 430x380

PVP-L30-22 430x380

Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku

ID 1358588

표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리

제품 특징:
  • 8방향 폴 플레이트
  • 밀링 윤곽 및 특수 형태용.
  • 기술: 평행 폴
  • 적합한 대상: MFPS-P-A1-L30 430 x 380
기술 데이터:
  • 치수: 430 x 380 x 22 mm
  • 폴 피치: 30 mm + 10 mm
  • 중량: 27 kg
길이 [mm] 430.0
폭 [mm] 380.0
높이 [mm] 22.0
중량 [kg] 27.0

제공 범위
폴 플레이트, 고정 나사