arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
STR 100 Podobné zobrazení

STR 100

Polotovary upínacích čelistí

ID 402101

Systémové čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Polotovar upínací čelisti
  • Rozhraní čelisti: 1.5 mm x 60°
  • Vhodné pro: 2čelisťové sklíčidlo TANDEM, velikost 100
Technické údaje:
  • Rozměry: 42 x 55 x 25 mm
  • Materiál: 16MnCr5
  • Vlastní hmotnost: 0.8 kg
Šířka [mm] 55.0
Výška [mm] 25.0
Materiál 16MnCr5
Vhodné pro 100
Vlastní hmotnost [kg] 0.8

标配范围
顶爪坯件