arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
STR 200 Illustration similar

STR 200

Aufsatzbackenrohlinge blank

ID 1446894

Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • Aufsatzbackenrohling
  • Backenschnittstelle: 1.5 mm x 60°
  • Passend zu: TANDEM 2-Backen-Spanner Baugröße 200
Technische Daten:
  • Abmessungen: 87 x 102 x 53 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Gewicht: 3.6 kg
Largeur [mm] 102.0
Hauteur [mm] 50.0
Matière 16MnCr5
Compatible avec 200
Poids [kg] 3.6

Etendue de la livraison
Ébauches de mors rapportés