arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
DKS.C5 CIR 13-PIN

DKS.C5 CIR 13-PIN

標準マグネットクランピング技術用アクセサリー

ID 1470019

標準マグネットクランピング技術用アクセサリー

特長:
  • ドッキングステーション
  • 制御ユニットのケーブルとプラグの引っ掛け用
  • ドッキングステーション内のコネクターの有無を検出する誘導センサーを搭載
  • 適合タイプ: 13 ピンコネクタ CIR32B
テクニカルデータ:
  • 寸法: 214 x 200 x 110 mm
  • ケーブル長: 5 m
  • 重量: 3 kg
长度 [mm] 214.0
电缆长度 [m] 5.0
重量 [kg] 3.0