SGA-2 195-72-22
Adapterplatte
ID 1453107
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Adapterplatte
- Schnellwechselbacke
- Schnittstelle 1: W-38
- Passend zu: KSX-C2 125
- Abmessungen: 195 x 72 x 22 mm
- Gewicht: 2 kg
Technical details
| Breite [mm] | 195.0 |
|---|---|
| Tiefe [mm] | 72.0 |
| Höhe [mm] | 22.0 |
| Gebinde | Stück |
| Gewicht [kg] | 2.0 |
Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation ; sans mors réversibles sextuples