SSH-VL SW14-420
标准车床卡盘附件
ID 88001684
标准车床卡盘附件
产品特性:
产品特性:
- 长方形驱动扳手
- 用于手动驱动 SCHUNK 车床卡盘
- 长型版本。
- 适用于: ROTA-G 250-82
- 扳手尺寸: 14
- 长度: 420 mm
- 重量: 1.9 kg
Technické údaje
| Čtvercová zásuvka | 14.0 |
|---|---|
| Délka [mm] | 420.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.9 |