PVF 32-15
Accessories for standard magnetic clamping technology
ID 422999
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Extensions de pôle fixées PVF 32
- Avec passage au centre et vis M6.
- Technologie: Pôle carré
- Dimensions: 30 x 30 x 15 mm
- Filet pôle: M6
- Pour taille de pôle: 32 x 32 mm
Technické údaje
| Length [mm] | 30.0 |
|---|---|
| Width [mm] | 30.0 |
| Height [mm] | 15.0 |
| Ø D1 [mm] | 10.0 |
| Ø D2 [mm] | 6.0 |
Scope of delivery
Pole extension, fastening screw