arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FFV Z120-A4 Podobné zobrazení

FFV Z120-A4

Standardní adaptérová deska

ID 836001

Standardní adaptérová deska

Vlastnosti produktu:
  • Redukční adaptérová deska
  • Pro pneumaticky řízená silová sklíčidla
  • Strana sklíčidla: Z120
  • Strana stroje: ISO 702-1 Nr. 4
Technické údaje:
  • Roztečná kružnice sklíčidla: 137 mm
  • Roztečná kružnice vřetena: 82.6 mm
  • Výška: 29 mm
  • Průchozí otvor: 61 mm
  • Vlastní hmotnost: 2 kg
Chuck side Z120
Machine side ISO 702-1 Nr. 4
Chuck pitch circle [mm] 137.0
Spindle pitch circle [mm] 82.6
Height [mm] 29.0
Through-hole [mm] 61.0
Weight [kg] 2.0

Scope of delivery
Adapter plate, mounting screws