arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GBG 65-22-7.8

GBG 65-22-7.8

Klauwgreep

IDnr. 430804

Bovenste klemmen, standaard

Productkenmerken
  • Klauw, grijp-
  • Interface 1: W-65-1
Technische gegevens
  • Afmetingen: 64 x 22 x 7,8 mm
  • Gewicht: 0.035 kg
폭 [mm] 64.0
깊이 [mm] 7.8
높이 [mm] 22.0
번들 부품
중량 [kg] 0.035

제공 범위
상단 죠, 고정 나사