VBB2-5 1x7P-2x7P 2CH
Příslušenství MAGNOS
ID 1601357
Standardní připojovací krabice
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Připojovací krabice pro modulární systém KEH plus
- Pro instalaci mezi řídicí jednotkou KEH plus a magnetickou upínací deskou
- Pro ovládání až dvou magnetických sklíčidel
- Systém Plug-and-Play pro snadnou instalaci
- Rozměry: 253 x 217 x 93 mm
- Připojení řídicí jednotky: 1 x 7-PIN CIR 24 male
- Připojení magnetické upínací desky: 2 x 7-PIN CIR 24 female
- Počet kanálů: 2
- Délka kabelu: 5 m
- Vlastní hmotnost: 7.5 kg
Technické údaje
| Número de canales | 2.0 |
|---|---|
| Longitud del cable [m] | 5.0 |
| Peso [kg] | 7.5 |
Material suministrado
Caja de conexión, cable, tapón, manual de instrucciones