arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
STK-V 100/3 類似のイラスト

STK-V 100/3

鬼爪

ID 1516572

システムジョー、標準

特長:
  • クランプ範囲を拡大したクロージョー。
  • ジョーインターフェース: 1.5 mm x 60°
  • 適合タイプ: TANDEM 3 ジョークランプ (サイズ:100)
テクニカルデータ:
  • 寸法: 48 x 37 x 20 mm
  • グリップステップ: 5 mm
Šířka [mm] 37.0
Výška [mm] 20.0
Vhodné pro 100

Rozsah dodávky
Hrubovací čelisti