STK-V 160/3
Castanhas dentadas
ID 1516573
Sistema de castanhas, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Garra com faixa de fixação estendida.
- Interface de castanha: 1.5 mm x 60°
- Adequado para: Grampo TANDEM de 3 castanhas tamanho 160
- Dimensões: 68 x 57 x 27 mm
- nível de aderência: 6 mm
Technické údaje
| Width [mm] | 57.0 |
|---|---|
| Height [mm] | 27.0 |
| Suitable for | 160 |
Scope of delivery
Claw jaws