SW 315-1
Spanneinsätze
ID 194118
SW 315-1, Spanneinsätze
- Höhe H: 13 mm
- Länge L: 29.5 mm
- Breite B: 25 mm
- Gewinde G: M6
Technické údaje
| Höhe H [mm] | 13.0 |
|---|---|
| Länge L [mm] | 29.5 |
| Breite B [mm] | 25.0 |
| Gewinde G | M6 |
Bei Kraftspannfutter können Spannlücken entstehen. Um diese Spannlücken zu überbrücken sind im Lieferumfang 2 verschiedene Spanneinsätze enthalten.