arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GPN M6-T22 Similar a la imagen

GPN M6-T22

Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar

ID 490621

Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar

Propiedades del producto:
  • Tuercas con ranuras en T de precisión
  • Para una colocación y un montaje de los tornillos de banco de sujeción manuales con precisión en la mesa de la máquina.
  • Indicado para: KSG, KSX, KSX-C, KSC-F, KSC-D
Datos técnicos:
  • Apto para ranuras en T: 22 mm
  • Rosca : M6
  • Peso: 0.1 kg
Thread M6
Suitable for T-slot [mm] 22.0
Weight [kg] 0.1

Scope of delivery
Precision T-slot nuts, including screws