GBS-W 100-35-10-5
台阶式卡爪
ID 1395510
标准型顶爪
产品特性:
产品特性:
- 台阶式卡爪,涂层 5 mm
- 接口 1: W-100-1
- 尺寸: 100 x 35 x 10 mm
- 夹紧步骤: 5 mm
- 重量: 0.3 kg
Technické údaje
| 宽度 [mm] | 100.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 10.0 |
| 高度 [mm] | 35.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 0.3 |
标配范围
顶爪、紧固螺钉