SGVS-S5-B 45-26.5-24
VS 卡爪
ID 1452076
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- VS 平滑卡爪
- 快换爪
- 适用于: KSC mini
- 尺寸: 45 x 26,5 x 24 mm
- 夹紧步骤: 5 mm
- 重量: 0.1 kg
Technické údaje
| 宽度 [mm] | 45.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 26.5 |
| 高度 [mm] | 24.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 0.1 |
Scope of delivery
System jaw