SBS-G-C 400
标准车床卡盘附件
IDnr. 8704560
标准车床卡盘附件
产品特性:
产品特性:
- 中心套筒已闭合
- 防止切屑和冷却润滑剂渗入卡盘动力装置
- 适用于: ROTA NC 400-120
- 重量: 4 kg
Technische gegevens
| ØA [mm] | 120.0 |
|---|---|
| B [mm] | 41.0 |
| K | - |
| 重量 [kg] | 4.0 |
IDnr. 8704560
| ØA [mm] | 120.0 |
|---|---|
| B [mm] | 41.0 |
| K | - |
| 重量 [kg] | 4.0 |