NSE-S mini 90-25 IOL
Módulos de sujeción sensoriales
Módulos de sujeción en miniatura de accionamiento neumático con sistema de sensores totalmente integrado e interfaz IO-Link con idénticas dimensiones
설명
Avantages - Vos bénéfices
- Toutes les caractéristiques de la série NSE mini 90-25 restent inchangées
Technologie VERO-S éprouvée, idéalement adaptée aux applications d'automatisation - Interrogation intégrée de la position du chariot de serrage
Pour les états « Ouvert », « Serré avec tirette de bridage » et « Fermé sans tirette de bridage ». - Détection intégrée de la présence de palette
Possible grâce à des détecteurs de proximité inductifs - Capteur de pression intégré
Pour détecter clairement si la fonction turbo est active - Électronique intégrée dans le module de serrage
Le traitement du signal s'effectue exclusivement dans le dispositif de serrage, dont les dimensions sont identiques à celles de la version standard. - Transmission de signal via IO-Link
Pour une intégration simple dans les systèmes de bus de terrain couramment utilisés - Fiabilité de processus maximale
Grâce aux différentes options de détection et à la transmission de messages d'erreur - Couvercle d'étanchéité en option
Pour protéger l'interface contre les saletés, les copeaux et le liquide de refroidissement - Une taille de tirette de bridage constante pour tous les mini modules NSE
Les modules peuvent être intégrés de manière transparente dans les processus existants - Verrouillage enveloppant, autobloquant
L'effort de plaquage est intégralement conservé même en cas de chute de pression - Les modules sont inoxydables et parfaitement étanches
Longue durée de vie et sécurité de processus maximale
Options et informations particulières
- Systèmes de bridage au point zéro sensoriques sur NSE mini 90-25
Depuis des années, le VERO-S NSE mini 90-25 de SCHUNK est synonyme de modules performants avec un petit pas de 100 mm seulement. Avec la nouvelle série VERO-S NSE-S mini 90-25 IOL, SCHUNK va encore plus loin : tout en conservant les mêmes dimensions compactes, les modules sont désormais équipés d'un sensorique entièrement intégré. Grâce à ce sensorique, les positions des chariots de serrage, la présence de la palette et la pression de la fonction turbo sont enregistrées en temps réel - et transmises directement à la commande de machine via l'interface IO-Link. Résultat : une fiabilité maximale des processus, une transparence de bout en bout et une automatisation intelligente, le tout dans un module compact et performant.