STB 400-2
Základní čelisti
ID 156105
STB 400-2, Základní čelisti
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ozubení: Šikmé ozubení
- Montáž: 3/32" x 90°
- Šířka drážky: 25.5 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
- Rozsah dodávky: Včetně válcových šroubů
- Objevte rozmanitost našich základních čelistí pro vaše sklíčidla a najděte ty správné nástavbové čelisti jednoduše kliknutím na „Tools" (nástroje) v našem rychlém vyhledávači upínacích čelistí!
Technické údaje
| Produktová skupina | Základní čelisti |
|---|---|
| Montáž | 3/32" x 90° |
| Ozubení | Šikmé ozubení |
| Šířka drážky N [mm] | 25.5 |
| Šířka B [mm] | 64.0 |
| Šířka B1 [mm] | 45.0 |
| Výška H [mm] | 82.0 |
| Délka L [mm] | 160.0 |
| Šrouby | M20 |
| m/sada [kg] | 12.2 |