PHL
Long-stroke gripper
2-finger parallel gripper with long jaw stroke for large parts and/or a broad range of parts
Beschreibung
Vantaggi – I tuoi benefici
- Momenti massimi possibili
adatto per l'impiego di griffe della pinza lunghe - Principio pignone-cremagliera a doppio pistone
per presa autocentrante - Fissaggio su un lato della pinza in due direzioni di serraggio
per un assemblaggio della pinza universale e flessibile - Alimentazione aria attraverso fori integrati per connessione diretta o tramite raccordi filettati
per un collegamento pneumatico flessibile dell'aria compressa in tutti i sistemi di automazione - Programma di completo di sensori accessori
per molteplici possibilità di monitoraggio e controllo della posizione di corsa - Varianti corsa
Per la massima flessibilità
Opzioni ed informazioni speciali
- Mantenimento meccanico della forza di presa
assicura una forza di presa minima in caso di perdita di pressione Svolge il ruolo di forza di chiusura nella versione S. Grazie alla forma dei morsetti riportati si può tuttavia utilizzare anche come forza di apertura. - Ulteriori varianti di corsa
Disponibile con tre varianti di corsa di serie - Ulteriori varianti
Diverse opzioni possono essere combinate l'una con l'altra. Sono disponibili anche molte altre opzioni - basta dirci qual è la vostra operazione - Lubrificazione conforme alle norme alimentari
Il prodotto contiene di serie lubrificanti adatti agli alimenti. I requisiti della norma EN 1672-2:2020 non sono completamente soddisfatti. I relativi certificati NSF sono disponibili su https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp utilizzando le informazioni sui lubrificanti nelle istruzioni per l'uso. Componenti come cuscinetti volventi, guide lineari o ammortizzatori non sono dotati di lubrificanti adatti agli alimenti.