MFA-D2-3.0-4.0-ORG 85
Prst
ID 304116
Prst MFA-ORG, Vhodné pro: ORG 85
- Materiál polotovarů prstů: Hliník
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
- Min. síla kabelu: 3 mm
- Max. síla kabelu: 4 mm
Technické údaje
| Stuks per ID | 1.0 |
|---|---|
| Materiaal | Aluminium |