arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
CGP

CGP

Universele grijper
Universele tweevinger-parallelgrijper met T-gleufgeleiding en uitstekende prijs-kwaliteitverhouding

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Konzentration auf das Wesentliche
    für ein Maximum an Wirtschaftlichkeit
  • Widerstandsfähige T-Nuten-Gleitführung
    für präzise Handhabung unterschiedlicher Werkstücke
  • Keilhakenprinzip
    für hohe Kraftübertragung und synchronisiertes Greifen
  • Energieversorgung über schlauchlosen Direktanschluss oder über Verschraubungen
    für universelle und flexible Montage des Greifers

Optionen und spezielle Informationen

  • Greifkrafterhaltungs-Version AS/IS
    Die mechanische Greifkrafterhaltungs-Version stellt auch bei Druckabfall eine Mindestgreifkraft sicher. Diese wirkt bei der AS-/S-Variante als Schließkraft, bei der IS-Variante als Öffnungskraft.
  • Weitere Versionen
    Sie haben weitere Anforderungen an den Greifer CGP? Dann schauen Sie nach dem Greifermodell PGN-plus-P. Der Premiumgreifer PGN-plus-P bietet bereits im Standard weitere Optionen und Varianten.
  • Lebensmittelkonforme Schmierung
    Das Produkt enthält standardmäßig lebensmittelkonforme Schmierstoffe. Die Anforderungen der EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt. Die entsprechenden NSF-Zertifikate sind unter https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp mit Hilfe der Schmierstoffangaben in der Betriebsanleitung abrufbar.