arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Vybraná lineární osa
B 140-C-ZSS-50AT10-E-220-SL

Konfigurace lineární osy

Poloha skluzavky [mm]
Celková délka lineární osy [mm]
Stropní montáž
A posição de instalação tem efeito na tensão prévia da faixa de cobertura.
A faixa de cobertura é fornecida com maior tensão prévia para instalação suspensa.

Sim


Não

Krycí páska
Uma faixa de cobertura plástica integrada é adicionada automaticamente para uso universal e uma longa vida útil.

A faixa de cobertura atravessa a corrediça e cobre o acionamento e a guia.
Hnací hřídel
Dependendo da aplicação de eixo, a posição do eixo de transmissão no perfil deve ser definida.

Particularmente com combinações de eixos e sincronização mecânica, são necessários vários eixos de transmissão.



A saída do eixo de transmissão também pode ser vista no modelo CAD.
Indukční koncový spínač

Upínací kameny
O eixo linear pode ser fixado usando porcas em T ou trilhos de montagem.

Os blocos deslizantes podem ser fixados em diferentes lados do eixo linear.


Rozsah dodávky motoru
Não está incluído motor por padrão no escopo de fornecimento.

Se precisar de um motor, entre em contato conosco.

Zákaznicky nakonfigurované lineární moduly

Objednané množství
B 140-50AT10-E--SL-100-550-AK-AZ1-0
Want maximum customization?
Is your configuration outside our normal range? Contact us and we will make it happen.