描述
Vantagens – Seus benefícios
- Placa de torno de acionamento angular de precisão para demandas de alta qualidade
Permite excelentes resultados de usinagem - Alta eficiência do sistema de alavanca
Fixação confiável do processo devido às altas forças de fixação - Hermeticamente vedado
Proteção ideal contra lubrificante de refrigeração e aparas - Abastecido permanentemente com óleo
Quase sem manutenção com força de fixação constante - Castanha de aperto para baixo ativa
Sem levantamento da peça da face da placa, requisitos mais altos em paralelismo de face - Passagem de meios (lubrificante de refrigeração ou ar) como opção padrão integrada no corpo da placa
Flexibilidade dependendo da aplicação - Com compensação de força centrífuga integrada
Assim, altas velocidades de usinagem são possíveis - Troca fácil das castanhas base
Adequado para fixação externa e interna - Fixação sensível à deformação de peças de parede fina
Alto grau de redondeza das peças - Fixação muito precisa de componentes não circulares
Perfeito para fundidos - Todos os lados das peças funcionais são retificadas e endurecidas
Garante uma longa vida útil
Opções e informações especiais
- Placa de compensação de 6 castanhas hermeticamente selada para produção de alto volume
O ROTA NCS é um placa de torno mecânico hermeticamente selada com ação ativa de tração das castanhas. A placa é adequada para aplicações de fixação externa e interna, o tamanho da placa deve ser selecionada para o tamanho da peça correspondente. O ROTA NCS é fixada centralmente. - Na placa de 6 castanhas, o mecanismo de pêndulo é integrado. Isso garante a centralização da peça entre seis pontos de contato, que podem ser ajustados em pares. Mesmo peças pré-usinadas podem ser centralizadas sem distorção da peça.
- O ROTA NCS é quase livre de manutenção, otimizada para uso em aplicações horizontais e verticais em produção de alto volume.