ROTA NCK plus 165-45 A5-SV60°
Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem
ID 807211
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Alternativní produkty:
Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2023-06-30
- 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
- Průchozí otvor: 45 mm
- Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 5
- Rozhraní čelisti: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
- Zdvih na čelist: 2.75 mm
- Zdvih pístu: 12 mm
- Max. upínací síla: 57 kN
- Max. aktivační síla: 22 kN
- Max. rychlost otáčení: 6000 1/min
- Vlastní hmotnost: 13 kg
Technické údaje
| Tipo de fuso | ISO 702-1 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 5 |
| Serração | 1.5 mm x 60° |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 6000.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 57.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 22.0 |
| Curso/castanha [mm] | 2.75 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 12.0 |
| Momento de inércia [kgm²] | 0.051 |
| Peso [kg] | 13.0 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- purple
-
KM-WB 66
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%