ROTA NCE
Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem
Neobyčejně lehká tříčelisťová silová sklíčidla s inovativním řešením pro potenciálně vysoké úspory při dynamických procesech. Vřeteno je ideální pro používání na strojích s válci s krátkým zdvihem.
Popis
Vorteile – Ihr Nutzen
- Energieeffizient durch extrem geringes Massenträgheitsmoment
Kürzere Taktzeiten und geringere Energiekosten - Anschlussmaße 100 % kompatibel zu Kraftspannfuttern der Kitagawa BB200-Serie (bis Baugröße 260)
Austausch gegen vorhandenes Kitagawa-Futter innerhalb kürzester Zeit möglich - Präzisions-Keilhaken-Kraftspannfutter für höchste Qualitätsansprüche
Ermöglicht exzellente Bearbeitungsergebnisse - Optional mit integriertem Fliehkraftausgleich ab Baugröße 400
Geringerer Spannkraftverlust und dadurch höhere Bearbeitungsdrehzahlen möglich - Hoher Wirkungsgrad des Keilhakensystems
Prozesssicheres Spannen durch hohe Spannkräfte - Optimiertes Schmiersystem
Garantiert dauerhaft hohe Spannkräfte - Modulares Schutzbüchsensystem
Durch auswechselbare Schutzbüchsen optimale Anpassung an neue Spannaufgaben - Grundbacken mit Spitzverzahnung, Zoll oder metrisch als Standard
Hohe Flexibilität im Bereich Aufsatzbacken - Allseitig gehärtete und geschliffene Funktionsteile
Gewährleisten eine lange Lebensdauer
Optionen und spezielle Informationen
- Robustes Leichtbaufutter mit bis zu 40 % reduziertem Trägheitsmoment bei höchster Steifigkeit
Das SCHUNK ROTA NCE vereint Leichtbau, höchste Belastbarkeit und eine außergewöhnliche Formsprache. Die Geometrie des Drehfutters wurde so an den Kraftfluss angepasst, dass trotz der Leichtbaugeometrie eine maximale Steifigkeit gewährleistet ist. Im Vergleich zu herkömmlichen Drehfuttern wird die Massenträgheit je nach Baugröße um bis zu 40 % reduziert. Ab Baugröße 400 können die Futter zudem mit einem Fliehkraftausgleich ausgestattet werden, der dem Spannkraftverlust unter Drehzahl entgegenwirkt, sodass höhere Bearbeitungsdrehzahlen möglich sind. Damit bietet das SCHUNK ROTA NCE ideale Voraussetzungen für eine hohe Prozessdynamik und Produktivität bei minimalem Energieverbrauch und ist darüber hinaus bestens geeignet für die Energiemanagement-Zertifizierung DIN EN ISO 50001.