arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCK plus 250-75 Z220-SV60°

ROTA NCK plus 250-75 Z220-SV60°

Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem

ID 807230

Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem

Informace o ukončení:
  • Datum ukončení prodeje: 2023-06-30
Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
  • Průchozí otvor: 75 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Rozhraní čelisti: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 4.4 mm
  • Zdvih pístu: 19 mm
  • Max. upínací síla: 111 kN
  • Max. aktivační síla: 44 kN
  • Max. rychlost otáčení: 4200 1/min
  • Vlastní hmotnost: 32 kg
Spindle type ISO 702-4
Spindle size Nr. 8 (Z220)
Serration 1.5 mm x 60°
Max. rotational speed [1/min] 4200.0
Max. clamping force [kN] 111.0
Max. actuating force [kN] 44.0
Stroke/jaw [mm] 4.4
Piston stroke (H) [mm] 19.0
Moment of inertia [kgm²] 0.3
Weight [kg] 32.0