ROTA TB
气动三爪动力卡盘
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Datum ukončení výroby: 30. 6. 2023
带大通孔的气动三爪动力卡盘
Popis
Vantagens – Seus benefícios
- placa pneumático de gancho de cunha de precisão para demandas de alta qualidade
Permite excelentes resultados de usinagem - Grande orifício de passagem
Usinagem de todos os diâmetros de tubos padronizado - Alta eficiência do sistema de gancho de cunha
Fixação confiável do processo devido às altas forças de fixação - Sistema de lubrificação otimizado
Forças de fixação consistentemente altas garantidas - Monitoramento do processo de abertura e fechamento
Operação com segurança no processo da placa de torno - Cilindro pneumático integrado na placa
Especialmente adequado para tornos sem cilindro hidráulico - Perfeitamente adequado para tornos sem cilindro hidráulico
Troca rápida e fácil de placas de torno manual - Fornecimento de ar através de um anel distribuidor
Controle muito simples da placa - Altas forças de fixação na pressão do sistema
Garanta a confiabilidade do processo durante a usinagem - Todos os lados das peças funcionais são retificadas e endurecidas
Garante uma longa vida útil
Opções e informações especiais
- As placas de potência autônomas SCHUNK ROTA TB são equipadas com um cilindro pneumático integrado. A transmissão de potência é realizada por meio do comprovado sistema de gancho em cunha. A placa contém um sistema de suprimento de ar no anel distribuidor. Portanto, não são necessárias juntas rotativas.
- Principalmente em máquinas sem cilindros de fixação hidráulicos, o ROTA TB e as placas de torno manual podem ser facilmente trocadas.