arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
iTENDO²

iTENDO²

Sensorischer Werkzeughalter, Komponenten und Zubehör
Der iTENDO² ist ein intelligenter Werkzeughalter, erhältlich in drei Varianten, der durch einen Beschleunigungssensor nahe am Werkstück präzise Stabilitätswerte für Prozessoptimierung liefert. Die Basisversion iTENDO² pad sendet Daten drahtlos an ein Tablet. iTENDO² easy connect ermöglicht die Integration in die Maschine mit Datenübertragung an ein Prozessüberwachungssystem über eine Analogschnittstelle. Die iTENDO² easy monitor-Version bietet eine Softwareerweiterung für einfache Prozessüberwachung mit Maschinenintegration.
Zahlubování s iTENDO²

iTENDO²

S iTENDO² dosáhněte optimálního procesu
Od chytrých upínačů nástrojů až po jednoduché monitorování procesů a integraci do řídicího systému stroje. Pokud jde o digitalizaci, společnost SCHUNK nastavuje standardy v kovoobráběcím průmyslu pomocí iTENDO².

Proč monitorování procesů?

Kovoobráběcí průmysl v současné době čelí obtížným výzvám. Vysoká produktivita při nízkých výrobních nákladech a vysoká tovární kvalita jsou nezbytnými předpoklady pro udržitelnost, ziskovost a konkurenceschopnost. Digitalizace je považována za jednu z největších výzev ve výrobním průmyslu. Také však nabízí příležitosti firmám při vytváření procesů přesněji, spolehlivěji a rychleji. S inteligentními řešeními a komponenty od společnosti SCHUNK přispíváme k maximální stabilitě procesu a pokládáme základy pro digitální budoucnost v průmyslu.

Upínač nástrojů pro snadný vstup do světa digitalizace

S iTENDO² je možné kombinovat vynikající vlastnosti a funkce hydraulické technologie TENDO s možností digitálního monitorování procesu v jednom upínači nástrojů. Pokud se člověk podívá na proces z místa obrábění kovů, je inteligentní upínač nástrojů iTENDO² první neopotřebitelnou částí, "nejbližší k obrobku," a je proto ideální pro přijímání signálu.

Obrázek aplikace – iTENDO² Platinum

Inteligentní cesta k optimálnímu procesu

Začít s transparentním získáváním dat s iTENDO² je opravdu snadné. Připojte upínač nástrojů k tabletu jednoduchým kliknutím a iTENDO² může okamžitě detekovat nesrovnalosti a pomoci vám pracovat ještě efektivněji při různých obráběcích procesech. Na tabletu lze proces sledovat v reálném čase, zaznamenávat a spouštět nastavením přesných limitů v parametrech pro automatické nahrávání.

Obrázek produktu – iTENDO

Vaše výhody

  • Transparentnost procesu
    Vibrace a špičky vibrací v procesu jsou zviditelněné.
  • Optimalizace nastavení
    Vizualizace účinků s různými upínacími zařízeními a identifikace upínacích zařízení tlumících vibrace.
  • Optimalizace údajů obrábění
    Určení údajů obrábění s menšími vibracemi na základě doporučení údajů obrábění od výrobce nástroje

  • Monitorování stavu
    Umožňuje bez velkého úsilí cyklické sledování stavu vřetena.
  • Optimalizace doby cyklu
    Určení alternativního okna údajů obrábění se stejnými nebo menšími vibracemi v kratší době cyklu.
  • Optimalizace životnosti nástroje a kvality povrchu
    Úprava údajů obrábění pro snížení vibrací v procesu. S cílem zlepšit životnost nástroje a kvalitu povrchu.

iTENDO² easy connect – Balíček pro integraci stroje

Zaznamenáním údajů o vibracích na posledním neopotřebitelném dílu umožňuje iTENDO² vysokou kvalitu dat. Tyto údaje pomáhají rychle identifikovat problémy v procesech a zlepšovat procesy. Vylepšující balíček iTENDO² easy connect nyní nabízí možnost snadného připojení technologie upínače nástrojů ke stroji a možnost monitorování procesu stávajícímu systému.

iTENDO² easy connect
Funkční diagram – iTENDO² easy connect

Chytrá technologie upínače nástrojů pro váš systém monitorování procesů

S rozšiřujícím balíčkem easy connect jsou data iTENDO² přijímána bezdrátově z přijímače ve strojovně, přenášena do modulu ovládací skříňky a poskytována do systému monitorování procesů prostřednictvím analogového výstupu (0 – 10 voltů).

  • 1) iTENDO²
  • 2) Tablet iTENDO²
  • 3) Bezdrátový přijímač
  • 4) Připojovací box
  • 5) Připojení na stávající systém monitorování procesů

Vaše výhody

  • Připojení na stávající systém monitorování procesů
    Vysoká kvalita dat pro připojení na stávající systém monitorování procesů.

  • Připojení ke stroji
    Poskytnutí signálu do řídicího systému stroje
  • Připojení k vlastní databázi zákazníka
    Poskytování dat pro přizpůsobená hodnocení.

iTENDO² easy monitor – upgrade softwaru

Rozšiřující funkce iTENDO² easy monitor umožňuje obsluze stroje snadné spuštění monitorování procesu. Stejně jako u balíčku easy connect jsou data iTENDO² přijímána bezdrátovým přijímačem a předávána do modulu ovládací skříňky. Balíček má také softwarová rozšíření, ke kterým lze přistupovat pomocí dodaného tabletu iTENDO².

Obrázek produktu – easy monitor
Funkční schéma – easy monitor

Jednoduché, univerzálně použitelné monitorování pro váš proces

Prostřednictvím aktualizace softwaru lze definovat procesy a limity až na 64 paměťových místech. Easy monitor navíc nabízí možnost konfigurovat alarmy životnosti a trendů, což lze použít pro reakce, jako jsou světelné signalizace poruch nebo zastavení stroje. Balíček easy monitor nabízí snadné sledování procesů pomocí intuitivního a uživatelsky přívětivého rozhraní.

  • 1) iTENDO²
  • 2) Upgrade softwaru pro tablet iTENDO² + easy monitor
  • 3) Bezdrátový přijímač
  • 4) Připojovací box
  • 5) Monitorování limitů trendů a alarmů
  • 6) Integrace do řídicího systému stroje

Vaše výhody

  • Monitorování nástrojů
    Detekce opotřebení na základě limitů trendu, stejně jako detekce trhlin prostřednictvím identifikace špiček vibrací

  • Monitorování obrobků
    Umožňuje sledování kvality povrchu, otisků a špiček vibrací
  • Monitorování stavu
    Umožňuje přímé cyklické monitorování stavu vřetena.