KOM HSK-A 63 Ø22x160
Mandrins de fraisage combinés
ID 23000730
KOM HSK-A 63 Ø22x160, Porte-outils
- Mandrins de fraisage combinés
- Gammes: Mandrins de fraisage combinés
- Interface de porte-outils: HSK-A 63
- Diamètre de serrage: 22 mm
- Filetage au diamètre de serrage: M10
- Longueur de projection: 160 mm
- Concentricité: ≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
| Technologie | Mandrins de fraisage combinés |
|---|---|
| Gammes | Mandrins de fraisage combinés |
| Interface de porte-outils | HSK-A 63 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
| Diamètre de serrage D1 | 22 mm |
| Filetage pour boulon de serrage G | M10 |
| D2 [mm] | 40.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 160 mm / 6.3" |
| L4 [mm] | 134.0 |
| L11 [mm] | 31.0 |
| L12 [mm] | 19.0 |
| Poids [kg] | 2.0 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
Version
Pour la fixation de fraises avec rainure longitudinale ou transversale
Concentricité
≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Etendue de la livraison
Avec boulon de serrage, bague de poussée et clavette
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande