arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TENDO LSS

TENDO LSS

Hydraulický držák nástrojů
TENDO LSS zdolá jakékoliv překážky v rámci těch nejsložitějších úkolů, při obrábění z nejužších úhlů a v případech, kdy obrobky jsou těžko přístupné. V důsledku nabízené vysoké stability a vysoké radiální tuhosti je ultra tenký upínač nástrojů vhodný pro vrtání, vystružování, srážení a dokončovací frézování.

Výhody – Přínos pro Vás

  • Dlouhý a štíhlý tvar – optimalizované přesahující obrysy
    Vynikající přístupnost obrobků
  • Přednastavení přesné axiální délky
    Délkové nastavení v rozsahu přesnosti 0,01 mm, s nastavením pojezdu 10 mm
  • Vynikající tlumení vibrací
    Je zabráněno mikroúderům, nejlepší povrchy obrobků, ochrana vřetena stroje, zvýšená životnost nástroje vedoucí ke snížení nákladů
  • Permanentní přesnost obvodové házivosti a opakovatelná přesnost ≤ 0,006 mm
    Rovnoměrné řezání, zvýšená životnost nástroje a snížené náklady na nové broušení nebo nákup nových nástrojů
  • Výměna nástroje s mikronovou přesností a během sekund bez periferního vybavení
    Časové úspory díky kratší době nastavování a nulové investice do dalších upínacích zařízení
  • Jemně vyvážené ve standardním provedení
    Vhodné pro vysoké rychlosti se stupněm vyvážení G2,5 při 25 000 ot./min
  • Komplexní kompatibilita
    Lze ideálně kombinovat s rozšířeními TENDO SVL a TRIBOS SVL
  • Vysoká úroveň flexibility
    Upínání různých průměrů díky použití štěrbinových nebo chladicích redukčních pouzder
  • Drážky pro nečistoty pro spolehlivý přenos krouticího momentu
    Suché upínací povrchy díky vytěsnění oleje, tuku nebo zbytků maziva do drážky na špínu
  • Dokáže upínat všechny typy stopek komerčně dostupných nástrojů
    Forma A: s hlazenou válcovou hřídelí, hřídel formy A podle normy DIN 1835 a DIN 6535 HA Forma AB: s plochým čelem a válcovou hřídelí s unášecím čelem, hřídel formy B podle normy DIN 1835 a DIN 6535 HB Forma B: s bočními unášecími čely, hřídel formy B podle normy DIN 1835 Forma E: s šikmým upínacím čelem, hřídel formy E podle normy DIN 1835 a DIN 6535 HE