TENDO Platinum
Hydraulický držák nástrojů
Původní TENDO je hydraulický rozpínací upínač nástrojů společnosti SCHUNK. Rozsáhlý sortiment 29 rozhraní činí z upínače nástrojů TENDO přesné univerzální zařízení, které je kompatibilní se všemi standardními nástrojovými vřeteny stroje. Se standardizovaným vnějším obrysem podle normy DIN 69882-7.
Popis
Výhody – Přínos pro Vás
- Vysoká úroveň flexibility
Upnutí různých průměrů, pružné díky přímému upnutí Ø 6 – Ø 32, nebo kombinace použití mezilehlých pouzder s drážkou nebo odolných proti chladící kapalině - Výměna nástroje s mikronovou přesností a během sekund bez periferního vybavení
Časové úspory díky kratší době nastavování a nulové investice do dalších upínacích zařízení - Vynikající tlumení vibrací
Je zabráněno mikroúderům, nejlepší povrchy obrobků, ochrana vřetena stroje, zvýšená životnost nástroje vedoucí ke snížení nákladů - Dokáže upínat všechny typy stopek komerčně dostupných nástrojů
Forma A: s hlazenou válcovou hřídelí, hřídel formy A podle normy DIN 1835 a DIN 6535 HA Forma AB: s plochým čelem a válcovou hřídelí s unášecím čelem, hřídel formy B podle normy DIN 1835 a DIN 6535 HB Forma B: s bočními unášecími čely, hřídel formy B podle normy DIN 1835 Forma E: s šikmým upínacím čelem, hřídel formy E podle normy DIN 1835 a DIN 6535 HE - Jemně vyvážené ve standardním provedení
Vhodné pro vysoké rychlosti se stupněm vyvážení G2,5 při 25 000 ot./min - Permanentní opakovatelná přesnost házení < 0,003 mm
Rovnoměrné řezání, zvýšená životnost nástroje a snížené náklady na nové broušení nebo nákup nových nástrojů - Přesné přednastavení délky
Délkové nastavení v rozsahu přesnosti 0,01 mm, s nastavením pojezdu 10 mm - Komplexní kompatibilita
Lze ideálně kombinovat s rozšířeními TENDO SVL a TRIBOS SVL - Drážky pro nečistoty pro spolehlivý přenos krouticího momentu
Suché upínací povrchy díky vytěsnění oleje, tuku nebo zbytků maziva do drážky na špínu
Možnosti a zvláštní informace
- Pružné upínací oblasti díky vloženým pouzdrům
Vložená pouzdra umožňují upínání různých průměrů stopky od 3 do 32 mm pomocí jediného držáku nástrojů. Vaše výhoda: nižší pořizovací náklady, vyšší upínací síla pro daný průměr stopky.