arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TRIBOS-R HSK-A 100 Ø16x100 Ilustração semelhante

TRIBOS-R HSK-A 100 Ø16x100

Porta-ferramentas poligonais

N.º de identificação 233395

TRIBOS-R HSK-A 100 Ø16x100, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas poligonais
  • Série: TRIBOS-R
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-A 100
  • Diâmetro de fixação: 16 mm
  • Comprimento de projeção: 100 mm
  • Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 120 Nm
Tecnologia Porta-ferramentas poligonais
Série TRIBOS-R
Interface do porta-ferramentas HSK-A 100
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 12164-1
Diâmetro de fixação D1 16 mm
D2 [mm] 48.0
D3 [mm] 50.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 48.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 71.0
G M10x1
Min. torque [Nm] 120.0
Peso [kg] 3.6
Comprimentos padrão sim

Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

MQL (Lubrificação de Quantidade Mínima)
Design adequado para operações MQL disponíveis mediante consulta

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta